ROTA NCR-A 190 Z140-KV
密封式 6 爪动力车床卡盘
ID 1339981
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
标准动力车床卡盘,无通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2024-06-30
- 6 爪补偿卡盘
- 密封的设计
- 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- 卡爪接口: 榫槽
- 单指行程: 6 mm
- 活塞行程: 13.5 mm
- 摆动补偿: ± 1 mm
- 最大夹持力: 36 kN
- 最大启动力: 22 kN
- 最大RPM: 4000 1/min
- 重量: 14 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-4 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 5 (Z140) |
细齿 | 榫槽 |
最大RPM [1/min] | 4000 |
最大夹持力 [kN] | 36 |
最大启动力 [kN] | 22 |
行程/卡爪 [mm] | 6 |
活塞行程(H) [mm] | 13.5 |
摆动补偿 [mm] | ± 1 |
惯性矩 [kgm²] | 0.06 |
重量 [kg] | 14 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132
- yellow
-
SRK 132, 1.2 kg
- red
-
SRK 132, 0.9 kg
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%