ROTA NCF 400-120 A15-SV90°
带通孔和离心力补偿的三爪动力卡盘
ID 854042
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 离心力补偿系统
- 通孔: 120 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 15
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 单指行程: 8 mm
- 活塞行程: 30 mm
- 最大夹持力: 187.5 kN
- 最大启动力: 77 kN
- 最大RPM: 3300 1/min
- 重量: 117 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-1 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 15 |
细齿 | 3/32" x 90° |
最大RPM [1/min] | 3300 |
最大夹持力 [kN] | 187.5 |
最大启动力 [kN] | 77 |
行程/卡爪 [mm] | 8 |
活塞行程(H) [mm] | 30 |
惯性矩 [kgm²] | 0.95 |
重量 [kg] | 117 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册