arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA BEV 630 图片仅供参考

ROTA BEV 630

动力卡盘,带独立的卡爪调整装置
客户定制化解决方案

产品特性:
  • 三爪、四爪或六爪动力卡盘
  • 独立的卡爪调整装置
技术参数:
  • 单指行程: 10.5 mm
  • 卡爪的调整范围: 12 mm
  • 活塞行程: 40 mm
  • 最大夹持力: 160 kN
  • 最大启动力: 90 kN
  • 最大RPM: 600 1/min
最大RPM [1/min] 600
最大夹持力 [kN] 160
最大启动力 [kN] 90
行程/卡爪 [mm] 10.5
活塞行程(H) [mm] 40
每个手爪单独调整 [mm] 12