arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA BEV 800 图片仅供参考

ROTA BEV 800

动力卡盘,带独立的卡爪调整装置
客户定制化解决方案

产品特性:
  • 三爪、四爪或六爪动力卡盘
  • 独立的卡爪调整装置
技术参数:
  • 单指行程: 16 mm
  • 卡爪的调整范围: 25 mm
  • 活塞行程: 50 mm
  • 最大夹持力: 300 kN
  • 最大启动力: 133 kN
  • 最大RPM: 700 1/min
最大RPM [1/min] 700
最大夹持力 [kN] 300
最大启动力 [kN] 133
行程/卡爪 [mm] 16
活塞行程(H) [mm] 50
每个手爪单独调整 [mm] 25