ROTA-G 250-82 A8-GBK
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 815029
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 82 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
- 卡爪接口: 直齿
- 单指行程: 7.1 mm
- 齿距: 5.5 mm
- 最大夹持力*: 160 kN
- 最大扭矩: 200 Nm
- 最大旋转速度: 4000 1/min
- 重量: 33.1 kg
技术细节
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 |
| Ozubení | Přímé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 160.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 200.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 7.1 |
| Rozteč zubů [mm] | 5.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 33.1 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití