ROTA-ML flex 2+2 1000 M2
灵活的 4 爪补偿卡盘
ID 1446776
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 轻质 4 爪补偿卡盘
- 相对卡爪的中心补偿
- 控制台板: 星型槽 22.5°
- 卡爪接口: 模块 2
- 单指行程: 17.8 mm
- 每个卡爪的补偿行程: 10 mm
- 最大夹持力: 180 kN
- 最大扭矩: 250 Nm
- 最大RPM: 700 1/min
- 重量: 520 kg
- 使用双爪夹紧时,还需要一个锁紧盖来阻挡一对卡爪
技术细节
细齿 | 模块 2 |
---|---|
最大RPM [1/min] | 700 |
最大夹持力 [kN] | 180 |
最大扭矩 [Nm] | 250 |
行程/卡爪 [mm] | 17.8 |
补偿行程/卡爪 [mm] | 10 |
重量 [kg] | 520 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、定心销、T 形螺母、带法兰的棘轮扳手、带环螺栓、安装螺栓、T 形槽螺母、孔闭盖、操作手册;无顶爪,无固定的工件止挡、无锁紧盖