TENDO WZS CAT50 50 Ø1"x111
液压刀柄
ID 28000634
TENDO WZS CAT50 50 Ø1"x111, 刀具磨削刀柄
标配范围: 不包括驱动扳手
- TENDO WZS
- 液压刀柄
- 刀具夹持接口: CAT 50
- 夹持直径 D1: 1"
- 伸出长度 L1: 111 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 180 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术细节
技术 | 液压刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO WZS |
刀具夹持接口 | CAT 50 |
刀柄标准 | ASME B5.50 |
夹持直径 D1 | 1" |
D2 [mm] | 48 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 63 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 52 |
L5 [mm] | 79 |
G | M16x1 |
最小扭矩 [Nm] | 180 |
重量 [kg] | 2.8 |
型号
适合刀具修磨和刃磨机床,手动驱动
短且坚固型设计
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计