WZS SAACKE FLANGE Ø20x140
采用压缩力驱动的液压刀柄
ID 206661
WZS SAACKE FLANGE Ø20x140, 刀具磨削刀柄
- WZS SAACKE
- 采用压缩力驱动的液压刀柄
- 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
- 夹持直径 D1: 20 mm
- 伸出长度 L1: 140 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
技术细节
技术 | 采用压缩力驱动的液压刀柄 |
---|---|
系列 | WZS SAACKE |
刀具夹持接口 | FLANSCH/FLANGE |
夹持直径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 28 |
L [mm] | 180.6 |
L2 [mm] | 64 |
L4 [mm] | 70 |
L5 [mm] | 118 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 31.5 |
重量 [kg] | 3.85 |
型号
液压膨胀刀柄座 SAACKE Ø 80 mm
动力驱动夹持
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
刀具柄部质量
h7
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
还可以根据要求制作特殊接口。