arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSE-E mini 90-V1 图片仅供参考

NSE-E mini 90-V1

机电夹持模块

ID 1324403

标准夹持模块

产品特性:
  • 双向 90° 防旋转保护
技术参数:
  • 尺寸: Ø90 x 86 mm
  • 下拉力: 1.5 kN
  • 闭合/张开时间: 1 s
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 工作电压控制装置: 24 V DC
  • 重量: 1.7 kg
尺寸 Ø90 x 86 mm
直径 [mm] 90.0
下拉力 [kN] 1.5
功耗  [W] 30.0
电源电压 [V DC] 24.0
重复精度 [mm] < 0.005
闭合/张开时间 [s] 1.0
重量 [kg] 1.7

标配范围
夹持模块、紧固螺钉、装配螺钉、罩盖、连接电缆、操作手册;无定位销、无分度销