SAT-KSC-F 125-362 4V 400 x 400
安装了夹持设备的夹具塔
ID 1352187
安装了夹持设备的夹具塔
产品特性:
产品特性:
- 带有 4x KSC-F 单动式虎钳的紧凑型夹持塔
- 底板: 400 x 400 mm
- 塔尺寸: 246 x 246 x 523 mm
- 材料: 铸铁 EN-GJL-250
- 重量: 160 kg
- 夹持设备: KSC-F 125-362
- 尺寸: 125 x 362 x 60 mm
- 最大夹持力: 40 kN
- 最大扭矩: 90 Nm