arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZAU 250/4 图片仅供参考

SZAU 250/4

通用嵌入爪

ID 1457356

SZAU 250/4, 通用嵌入爪
  • 槽宽度: 21 mm
  • 供货单位: 1 套 = 4 件
产品组 通用嵌入爪
插槽宽度 N [mm] 21
宽度 B [mm] 50
高度 H [mm] 55
夹持深度 T [mm] 25
螺纹工件止挡 G M6
孔距 b [mm] 45
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 4.08