arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZAJ-ST 20-2 图片仅供参考

SZAJ-ST 20-2

用于杆夹持的硬爪

ID 175503

SZAJ-ST 20-2, 用于杆夹持的硬爪
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 14 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
产品组 用于杆夹持的硬爪
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 14
宽度 B [mm] 35
高度 H [mm] 45
夹持深度 T [mm] 38
孔距 b [mm] 25
螺钉 M12
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 1.8