arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SHB-J 100 图片仅供参考

SHB-J 100

台阶式硬顶爪

ID 133111

SHB-J 100, 台阶式硬顶爪
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 16 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
产品组 台阶式硬顶爪
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 16
宽度 B [mm] 40
高度 H [mm] 54
长度 L [mm] 101.5
夹持深度 T [mm] 13
孔距 a [mm] 25.5
孔距 b [mm] 30
孔距 c [mm] 30
螺钉 M12
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 2.8