arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
EWB-MT 500 图片仅供参考

EWB-MT 500

基爪

ID 160794

EWB-MT 500, 基爪
  • 细齿: 直齿
  • 安装: 十字槽
  • 槽宽度: 30 mm
  • 通道宽度: 18 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
  • 标配范围: 包含圆柱形螺钉
产品组 基爪
安装 十字槽
细齿 直齿
插槽宽度 N [mm] 30
标签宽度 S [mm] 18
宽度 B [mm] 62
高度 H [mm] 60
高度 H1 [mm] 57
长度 L [mm] 160
孔距 b [mm] 60
螺钉 M16
m/套 [kg] 10.7