NSE3 138-V4-K
夹持模块
ID 1327418
标准夹持模块
产品特性:
产品特性:
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 锥形密封
- 四路抗扭曲保护 90°
- 通过动态压力监控夹持滑块位置
- 尺寸: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- 下拉力: 8 kN
- 下拉力,带增压: 28 kN
- 启动压力: 6 bar
- 重复精度: < 0.005 mm
- 重量: 4.4 kg