描述
优势 - 您将获益
- 密封式手动车床卡盘
显著延长了维护间隔 - 专利驱动概念
独立安装卡爪对,随后对中补偿工件夹持 - 灵活的夹持系统
用于夹持圆形、立方体或外形庞大的工件 - 补偿机构
即使对变形敏感的薄壁工件也可夹持 - 斜齿条滑块系统实现高效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 带润滑脂循环的润滑系统
确保维持恒定夹持力的持续润滑脂供应 - 夹紧释放可监测
可以于其中确保安全夹持的范围的指标 - 从直径 630 mm 规格起,采用超轻设计
针对工件重量的最大附加有效载荷 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命
选件和特殊信息
- 极其灵活的 4 爪手动车床卡盘
SCHUNK 新推出的 4 爪手动车床卡盘 ROTA-M flex 2+2,结合了车床用 2、3 和 4 爪卡盘和加工中心用虎钳的优点和功能。成对的卡爪组,作为已获专利的驱动概念一部分,可确保工件的定心夹持,避免过定位。 - 通过灵活的 ROTA-M flex 2+2,可以夹持圆形、立方体和几何外形庞大的工件。特殊密封件可防止切屑和冷却液进入。这可以保护内部机械,因此加工铸造或锻造零件也没有问题。卡盘直径为 630 mm 及以上,具有较轻的设计型式,尤其适用于铣削/车削中心。