ROTA NCE 165-53 A5-KV
带通孔的三爪动力卡盘
ID 1374449
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
标准动力车床卡盘,带通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2024-06-30
- 重量减轻的动力车床卡盘
- 通孔: 53 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
- 卡爪接口: 榫槽
- 单指行程: 3.3 mm
- 活塞行程: 14 mm
- 最大夹持力: 65 kN
- 最大启动力: 26 kN
- 最大RPM: 6000 1/min
- 重量: 10.1 kg