ROTA THW vario 215-62 A6-GBK
套爪或芯轴解决方案
ID 800623
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 三爪楔式卡盘
- 为膨胀芯轴或筒夹而制备
- 通孔: 62 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
- 卡爪接口: 直齿
- 单指行程: 7.4 mm
- 齿距: 4.712 mm
- 活塞行程: 25 mm
- 最大夹持力: 82 kN
- 最大启动力: 46 kN
- 最大RPM: 5400 1/min
- 重量: 27.5 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-1 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 6 |
细齿 | 直齿 |
最大RPM [1/min] | 5400 |
最大夹持力 [kN] | 82 |
最大启动力 [kN] | 46 |
行程/卡爪 [mm] | 7.4 |
齿距 [mm] | 4.712 |
活塞行程(H) [mm] | 25 |
惯性矩 [kgm²] | 0.18 |
重量 [kg] | 27.5 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%