arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
所选线性模块
SLD 22-H

线性模块配置

选定变体
行程 [mm]
La course souhaitée de l'axe linéaire peut être saisie à ce stade.

Si l'axe linéaire a été conçu à l'aide de l'assistant de dimensionnement de l'axe linéaire, la course est automatiquement adoptée et ne peut pas être modifiée, car cela affecte les caractéristiques techniques de l'axe linéaire.
滑动位置 [mm]
线性轴的总长度 [mm]
地板一侧的安装条
L'unité peut être fixée au choix via des coulisseaux ou des baguettes de fixation.


T 形螺母
L'axe linéaire peut être fixé au choix via des écrou en T ou des brides.

Les brides peuvent être fixés sur différents côtés de l'axe linéaire.


Antriebsregler
L'utilisation de l'axe avec certains variateurs dépend du système de mesure choisi. Les combinaisons proposées ont été testées et validées par SCHUNK.

D'autres systèmes de mesure ou une utilisation avec d'autres variateurs sont possibles sur demande – nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

La longueur maximale de la bande de mesure DRIVE-CLiQ est de 4 mètres. Des longueurs supérieures peuvent être obtenues, par exemple, avec le système de mesure EnDat 2.2 et un convertisseur de signaux vers DRIVE-CLiQ.

Si l'option « autres fabricants » est sélectionnée pour le variateur, l'axe est configuré par défaut avec le système de mesure HIPERFACE® SIL2/PLd.
测量系统
Les systèmes de mesure de déplacement absolus sont disponibles au choix avec les interfaces HIPERFACE® ou DRIVE-CLiQ.

D'autres systèmes de mesure sont disponibles sur demande.

La longueur maximale de la bande de mesure DRIVE-CLiQ est de 4 mètres. Des longueurs supérieures peuvent être obtenues, par exemple, avec le système de mesure EnDat 2.2 et un convertisseur de signaux vers DRIVE-CLiQ.
安全编码器
Les systèmes codeur sont certifiés SIL2/PLd.
Cela signifie que même les applications exigeantes avec des besoins élevés dans le domaine de la sécurité machine peuvent être implémentées.
电机插头出线
Le point de sortie du connecteur de moteur peut être choisi en fonction de l'application souhaitée.





Le côté sélectionné est également adopté dans le modèle CAO.
制动器数量
制动技术
Nombre de freins de maintien​
En option, l'axe linéaire est disponible avec un ou plusieurs freins de maintien de sécurité.​
Ce frein de maintien est à commande pneumatique.​
Il est activé à l'état non alimenté.​
Le frein de maintien sert ainsi à maintenir la position de l’axe linéaire lorsqu’il n’est pas alimenté.​
Le frein de maintien est également adapté aux applications dans le domaine de la sécurité des machines.​
Lorsqu’un frein est présent, il est monté du côté des câbles de raccordement (sauf SLD Mini).​

SLD 1x (Mini) : 80 N​
SLD 1x (Midi / version standard / usage intensif) :
400 N par frein​
SLD 2x (version standard) : 600 N par frein​
SLD 2x (usage intensif) : 850 N par frein​ ​
润滑适配器
L'adaptateur de lubrification permet la jonction à un système de lubrification fourni par le client.
L'adaptateur de lubrification est toujours monté en face des connexions électriques sur le chariot.

定制化可配置线性模块

订购数量
SLD-22-H-H2-R-00010-1-0NN-N-N-N
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.