IN 40-S-M12
感应接近式传感器
ID 301674
感应接近式传感器 IN
- 开关点数量: 1
- 开关距离: 0.8 mm
- 圆柱形传感器
- 传感器直径: 4 mm
- 切换类型: NPN
- 闭合装置
- 电缆长度: 30 cm
- 电气接头: M12连接器,3针
- 额定电压: 24 V
技术细节
测量原理 | 感应 |
---|---|
开关功能 | 闭合装置 |
开关类型 | NPN |
开关点数量 | 1 |
开关距离 [mm] | 0.8 |
从标称开关距离开关滞后 | < 5% |
最大合闸频率 [Hz] | 3000 |
最低环境温度 [°C] | -25 |
最高环境温度 [°C] | 70 |
传感器 LED 显示器 | 是 |
电压类型 | DC |
额定电压 | 24 |
最小工作电压 | 10 |
最大工作电压 | 30 |
断电 [V] | 0.6 |
最大合闸电流 | 0.2 |
短路保护 | 是 |
极性反转保护 | 是 |
外壳材料 | 不锈钢 |
电缆连接器/电缆终端 | M12连接器,3针 |
电缆长度 L [cm] | 30 |
电缆直径 D [mm] | 3.5 |
电缆设计(电线横截面/电线数量) | 3x 0.14mm2 |
电缆护套材料 | 聚氨酯 |
最小弯曲半径(动态) [mm] | 35 |
最小弯曲半径(静态) [mm] | 17.5 |
重量 | 0.02 |
防护等级 IP(传感器,已插接) | 67 |
防护等级 | II |
钻孔抗乳化性能 * | 是 |
* 经测试的切削乳化液:r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 和 Oemeta 760 (1008339)。
产品系列的常规说明
由于各产品相互关联调整,所以应采用合适的SCHUNK传感器监控SCHUNK抓取模块、旋转模块、线性模块以及机器人附件。
如果开关距离、开关功能、磁滞和电压等关键特性非常类似,通常也可使用其他制造商的接近开关来代替SCHUNK的感应接近开关(IN、INK)。
将其他制造商的传感器装配到SCHUNK产品中,可能会影响部分功能。我们亦不能保证其他制造商传感器功能正常或安全性。