UZB-S 160
通用中间卡爪
ID 5518274
用于通用过渡手爪的滑块 UZB, 尺寸: 160
- 格栅尺寸: 4 mm
技术细节
格栅尺寸 [mm] | 4 |
---|---|
重量 [g] | 300 |
最大允许载荷扭矩 [Nm] | 235 |
最大允许力 Fx [N] | 1800 |
带滑块的型号 | 是 |
UZB-S 通用中间卡爪的滑块可作为单个部件从规格 80 起提供。对于更小的尺寸,无法拆除滑块。
最大负载
荷载图
最大负载
在应用期间,不得超过根据机械手指长度 (l) 和力 (Fx) 计算得出的最大允许负载力矩 (M=Fx*l),也不能超过根据加速度/转矩计算得出的载荷。这同样适用于最大允许力 Fx。除了该因素,还需注意所使用机械手的最大允许手指长度和允许的载荷值。
荷载图
- X 轴:
- 手指长度
- Y 轴:
- 力/鄂
- Gruene Flaeche
- 允许的范围
- Rote Flaeche
- 不允许的范围