PGN-plus 64-1-AS-V
通用型机械手
ID 39371092
该产品是旧版本。
可替代的升级版产品:
通用型机械手 PGN-plus, 尺寸: 64, 气动, 抓取力保持装置: AS, 耐高温型
- 单指行程: 6 mm
- 闭合力: 340 N
- 最高环境温度: 130 °C
技术细节
单指行程 [mm] | 6 |
---|---|
闭合力 [N] | 340 |
闭合力(手指长度 0 mm) [N] | 400 |
最小弹簧力 [N] | 90 |
重量 [kg] | 0.37 |
建议工件重量 [kg] | 1.25 |
每双行程的气缸容量 [cm³] | 17 |
最小工作压力 [bar] | 4 |
最大工作压力 [bar] | 6.5 |
额定工作压力 [bar] | 6 |
最小空气吹扫压力 [bar] | 0.5 |
最大空气吹扫压力 [bar] | 1 |
闭合时间 [s] | 0.02 |
打开时间 [s] | 0.04 |
闭合-/打开时间,带弹簧 [s] | 0.08 |
最大允许手指长度 [mm] | 85 |
每个手指的最大允许重量 [kg] | 0.35 |
IP 防护等级 | 40 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 130 |
重复精度 [mm] | 0.01 |
洁净室等级 ISO 14644-1 | 5 |
长度 X [mm] | 76 |
宽度 Y [mm] | 36 |
高度 Z [mm] | 57 |
力矩 Mx max. [Nm] | 40 |
力矩 My max. [Nm] | 60 |
力矩 Mz max. [Nm] | 40 |
最大轴向力 Fz max。 [N] | 1100 |
耐高温型号 | 是 |
可能数百次抓取后,才会达到数据表所示的最大抓取力。
尺寸和最大载荷
最大允许手指投影
最大允许手指投影
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。
最大允许手指投影
最大允许手指投影
曲线适用于行程型 1。其他型号的曲线必须按照最大允许基爪长度平行偏移。
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
洁净室等级 14644-1:1999
5
工作原理
表面输电的楔齿
外壳材料
铝
基爪材料
钢
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
36 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
接近开关支架、定心套、直接接口 O 型圈、装配说明书(含制造商声明的操作手册从官网下载)
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现