arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PLG 20-XXX-1-SYN 图片仅供参考

PLG 20-XXX-1-SYN

定制化且可配置的长行程机械手
定制化且可配置的长行程机械手 PLG, 尺寸: 20, 气动

  • 单指行程: 400 mm
  • 闭合力: 1650 N
  • 张开力: 2000 N
  • 最高环境温度: 90 °C
手指版本
同步 Synchron
最小单爪行程 [mm] 100.0
最大单爪行程 [mm] 400.0
闭合力 [N] 1650.0
张开力 [N] 2000.0
重量* [kg] 21.36
每 1 mm 行程的额外质量** [kg] 0.05
建议工件重量 [kg] 8.25
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 6.0
额定工作压力 [bar] 6.0
闭合时间 [s] 0.8
打开时间 [s] 1.0
最大允许手指长度 [mm] 330.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 15.0
IP 防护等级 30
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [mm] 0.03
力矩 Mx max. [Nm] 136.0
力矩 My max. [Nm] 413.0
力矩 Mz max. [Nm] 154.0
位置夹持夹紧力 *** [N] 1600.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 2000.0
在您完成个性化配置后,可在 PDF 规格说明书中查看所有组合选项的补充技术数据。
* 基于所示的基础版本,单指行程为 100 mm,无额外选配件
** 指不含额外选配件的基础版本
基于带位置夹紧功能的版本

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不包含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

如何访问在线配置器
配置器可在 SCHUNK 上网站获取,或通过 https://schunk.com/cn/zh/konfigurator-plg 可直接使用。

夹紧力位置夹持
表示两个已安装的夹持元件在活塞杆上的夹持力之和。

外壳材料
铝合金

基爪材料
硬质阳极氧化高强度铝

保修期
12 个月

标配范围
用于手指安装的定心套筒,适用于配备 AKO EN ISO 等型号的机械手安装材料,装配说明(可从网上获取附制造商声明的操作手册)。