FUS-112B
ID 320522
该产品是旧版本。
插入装置 FUS, 尺寸: 100, 带锁定
- XY 补偿: 2.2 mm
- 旋转位移: 5 °
- 刚性变化: 7 N/mm
- 补偿中心间隙: 69 mm
- 力 Fz max.: 44 N
- 力 Fd 最大: 530 N
技术细节
锁紧 | 带锁定 |
---|---|
XY 补偿 [mm] | 2.2 |
角度偏转 [°] | 1.1 |
旋转补偿角 [°] | 5 |
刚性变化 [N/mm] | 7 |
补偿中心间隙 [mm] | 69 |
重复精度 [mm] | ± 0.026 |
重量 [kg] | 0.31 |
最小工作压力 [bar] | 5 |
最大工作压力 [bar] | 6 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 60 |
最大力 Fx/Fy 立式安装 [N] | 45 |
最大力 Fx/Fy 水平安装 [N] | 8.9 |
锁定力 Fz [N] | 44 |
最大力 Fd [N] | 530 |
直径 D [mm] | 80 |
高度 Z [mm] | 45 |
力矩 Mx max. [Nm] | 5.1 |
力矩 My max. [Nm] | 5.1 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
解锁时力和扭矩Wie最大值,可同时作用。锁定时,仅允许重量和加速度产生的荷载。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
监测
通过感应接近开关
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
材料
弹性体材料
外壳
铝
标配范围
无安装螺纹
保修期
24 个月