EOA-UR3510-SHK-050-E08-000
手动更换系统
ID 1334788
手动更换系统 SHS, 尺寸: 050, 手动更换头, 手动
- 活塞行程监控: 在连接套件中可选
- 流体通路数量: 6
- 力 Fz max.: 900 N
- 最大总荷载: 11 kg
技术细节
手动更换头 | |
建议搬运重量 [kg] | 11 |
锁定监测 | 在连接套件中可选 |
重复精度 [mm] | 0.02 |
重量 [kg] | 0.35 |
锁定时最大距离 [mm] | 1 |
气路数量 | 6 |
用于径向使用的通道 | 3 |
分度圆直径 [mm] | 50 |
连接法兰根据 | ISO 9409-1-50-4-M6 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 60 |
直径 D [mm] | 63 |
高度 Z [mm] | 26.5 |
螺钉连接图 | S5/S7 通过法兰 |
力矩 Mx max. [Nm] | 75 |
力矩 My max. [Nm] | 75 |
力矩 Mz max. [Nm] | 135 |
最大力 Fz [N] | 900 |
传输类型 | 信号 |
针脚触点数量 | 8 |
额定电流 [A] | 1.5 |
直流电 [V DC] | 30 |
电气接头 | M8 插座,8 针 |
电气连接插座 | 切向(右侧) |
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
这是保持正常运行时允许施加到快换系统上的所有力和力矩之和的最大值。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
启动
通过锁定杆手动操作
工作原理
通过旋转锁定杆,锁定和解锁头部和转接板。
介质传输
通过电模块和/或流体模块选配已集成气通道。
外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成
保修期
24 个月