arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-ML12R-A 图片仅供参考

SWO-ML12R-A

电路通道模块

ID 1426576

电路通道模块 SWO-E, 尺寸: ML12, 快换刀具侧, 转接头侧

  • 电气通道的数量: 12
适用于 快换刀具侧
螺钉连接图 S7*
传输类型 信号
重量 [kg] 0.045
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
针脚触点数量 12.0
额定电流 [A] 1.0
直流电 [V DC] 48.0
电气接头 M12 插座,A 码,12 针
电气连接插座 切向
特殊特性 -
*螺纹连接图仅适用于 SWS-007,不适用于 SWS-011
根据要求在左侧配有线缆出口的防缠绕装置。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。