SWO-P12A-A
流体通道模块
ID 9957033
流体通道模块 SWO-F, 尺寸: P12A, 快换刀具侧, 转接头侧
- 流体通路数量: 2
技术细节
适用于 | 快换刀具侧 |
---|---|
螺钉连接图 | J |
传输类型 | 气动 |
重量 [kg] | 0.19 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 60 |
流体通路数量 | 2 |
连接 | G1/2" |
介质类型 | 空气,真空 |
流量 KV [m³/h] | 6.4 |
最大工作压力 [bar] | 8 |
插座连接 | 轴向 |
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。