ELP 025-H080-H1G
紧凑型线性模块
ID 1487966
紧凑型线性模块 ELP, 尺寸: 25, 电动, 线性电机驱动, 无背隙、预加载滚子导轨, H1 润滑脂 H1G 版本
- 最大行程: 80 mm
- 最大传动力: 17 N
技术细节
传动概念 | 线性电机驱动 |
---|---|
最大行程 [mm] | 80 |
额定力 [N] | 17 |
最大有效载荷(水平) [kg] | 1 |
最大有效载荷(垂直) [kg] | 0.75 |
重复精度 [mm] | ± 0.01 |
包括滑块在内的自重 [kg] | 2 |
滑块重量 [kg] | 0.34 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 55 |
IP 防护等级 | 20 |
洁净室等级 ISO 14644-1:2015 | 5 |
噪音排放 [dB(A)] | 52 |
间隙 N(力矩负载) [mm] | 139 |
长度 X [mm] | 246 |
宽度 Y [mm] | 60 |
高度 Z [mm] | 56 |
额定电压 [V] | 24 |
额定电流 [A] | 0.64 |
最大电流 [A] | 2 |
控制器电子元件 | 配套 |
通信接口 | 数字输入 |
数字输入量 | 2 |
额定电流逻辑 [A] | 0.04 |
力矩 Mx max. [Nm] | 9 |
力矩 My max. [Nm] | 16 |
力矩 Mz max. [Nm] | 16 |
力 Fy max. [N] | 1140 |
力 Fz max. [N] | 1140 |
力 -Fz max. [N] | 1140 |
H1 润滑脂型式 | 是 |
尺寸和最大载荷
行程时间(水平)
尺寸和最大载荷
此处所示力和力矩均为各荷载的最大值。如果同时施加多个力和/或力矩,允许的最大个别值将更低。
行程时间(水平)
- X 轴:
- 速度水平
- Y 轴:
- 行程时间
该图显示出水平安装位置、最大行程和恒定最大有效载荷下的平均行程时间。如需为拓展应用提供更多设计方案,我们竭诚为您提供支持。
产品系列的常规说明
行程
为装置的最大额定行程。可以通过端部止挡在两侧上减少。
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
行程时间
是滑块的纯移动时间。PLC 反应时间未包括在内,但在确定周期时间时 必须加以考虑。
有效载荷
为连接到悬臂的悬重总重。请考虑:如果超过最大有效荷载,使用寿命将缩短。雄克不承担此保修责任。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
外壳材料
铝合金,涂层
导轨
无背隙、预加载滚子导轨
传动装置
线性电机驱动
标配范围
带定心衬套的附件包,组装说明
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求