SRU-plus-D
Universalschwenkeinheit
Universell einsetzbare Einheit für pneumatische Schwenk- und Wendebewegungen
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Serie differenziate accuratamente con incremento uniforme della coppia
Per molti tipi di applicazione le dimensioni giuste sono fornibili come prodotto standard - Angolo di rotazione selezionabile di 90° o 180°
assoluta flessibilità nella scelta dell'angolo di rotazione, possibili angoli specifici in base all'applicazione su richiesta - Connettori a spina M12 lato azionamento per distributore rotante elettrico
per semplificare la messa in funzione e la manutenzione - Possibilità di selezione della posizione centrale come pneumatica o bloccata
La posizione centrale bloccata si può sbloccare sotto carico. Da entrambi i tipi di posizione centrale si può proseguire la rotazione in ogni direzione. - Passante per fluidi utilizzabile per gas, liquidi e vuoto
Così non occorre più alcun tubo flessibile ingombrante - Distributore rotante elettrico
per il passaggio sempre sicuro dei segnali di sensori e attuatori - A scelta, interruttori magnetici elettronici o sensori induttivi di prossimità
Per una totale versatilità nella verifica della posizione - Bussole di guida avvitate, sostituibili (boccole di scorrimento)
Consentono una facile manutenzione e una sostituzione veloce dopo tanti milioni di cicli.
Opzioni ed informazioni speciali
- In caso di movimenti di rotazione, che richiedono una sollecitazione molto forte degli ammortizzatori, è possibile anche montare degli ammortizzatori supplementari esterni. Grazie alla tecnica innovativa delle bussole è possibile fornire, velocemente e in modo conveniente, angoli di rotazione speciali superiori a 180°. Consultateci pure al riguardo.
- Tenere presente che per gli attuatori del sistema pneumatico sono necessarie adeguate strategie di disinserimento d'emergenza (ad es. spegnimento regolato) e strategie di riavviamento (ad es. valvole di formazione pressione, idonee sequenze d'inserimento delle valvole).
- Uno scollegamento non pilotato dell'alimentazione di pressione può causare stati e andamenti non definiti.
- Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.