NSE-T plus 138
Spannmodule
Ident.-Nr. 471076
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Spannmodul Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- Ersetzt durch: 1313726
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Einzugskraft: 6 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 20 kN
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 3.7 kg
Technische Details
Durchmesser [mm] | 138 |
---|---|
Einzugskraft [kN] | 6 |
Einzugskraft mit Turbo [kN] | 20 |
Entriegelungsdruck [bar] | 6 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
Gewicht [kg] | 3.7 |
Lieferumfang
Spannmodul, O-Ringe Ø 9 x 1,5, Abdeckkappen, Befestigungsschrauben, Betriebsanleitung