KSC
Basis-Spanner
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Der SCHUNK Zentrischspanner KONTEC KSC ist ein Multitalent im Bereich der Stationären Spannsysteme. Ob konventionelles Spannen, knappe Einspanntiefen zur 5-Seiten-Bearbeitung, Formteile, Platten oder Sägeschnitte: der SCHUNK KONTEC KSC ist im Handumdrehen adaptiert.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Extrem flache Bauweise
Für maximale Ausnutzung des Maschinenraumes - Spindel gekapselt
Schmutzunempfindliches und wartungsarmes Spannmittel - Hohe Spannkräfte
Sorgen für Prozesssicherheit während der Bearbeitung - Großer Spannbereich
Hohe Flexibilität - Seitliche Ablaufnuten
Zum Abfluss von Kühlschmierstoff und Spänen - Kugelgelagerte spielfreie Spindel
Für höchste Wiederholgenauigkeiten < ±0,01 mm (KSC 80 & 125)/±0,015 mm (KSC 160) - Breites Einsatzspektrum
Für Roh- als auch Fertigteilbearbeitung geeignet - Umfangreiches Backenprogramm
Optimale Anpassung an neue Spannaufgaben - Optimale Backenabstützung für Außen- und Innenspannung durch sehr lange Grundbackenführung
Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer - Spannung auf Zug
Kein Durchbiegen des Grundkörpers - VERO-S Schnittstelle
Flexibel kombinierbar mit dem großen VERO-S Baukasten für noch kürzere Rüstzeiten
Optionen und spezielle Informationen
- Maximale Präzision und Prozesssicherheit
Der manuelle Zentrischspanner von SCHUNK garantiert hohe Präzision und hohe Spannkraft bei extrem flacher Bauweise. Ein vorgespanntes und spielfreies Zentrumslager sowie extra eingepasste Schieber gewährleisten eine Wiederholgenauigkeit von bis zu ±0,01 mm und ermöglichen die präzise Roh- und Fertigteilbearbeitung in einem Spannsystem. - Ein integrierter Späneabfluss sowie eine speziell geschützte Spindel sorgen für maximale Prozesssicherheit. Auch in Speicherlösungen für die automatisierte Werkzeugmaschine ist der Zentrischspanner ideal geeignet: Als preisattraktive Lösung kann er in sämtlichen Palettenspeichern eingesetzt werden.