KSF-LH plus 160
Federgespannte 2-Backen-Kraftspannblöcke
Ident.-Nr. 405380
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Alternative Produkte:
Federgespannter Kraftspannblock Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-12-31
- Ersetzt durch: 1457402
- Zentrisch spannend
- Langhub
- Standardvariante
- Abmessungen: 160 x 160 x 132,2 mm
- Max. Spannkraft: 10 kN
- Max. Spannkraft mit Turbo: 25 kN
- Hub pro Backe: 8 mm
- Max. Backenhöhe: 200 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.02 mm
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Gewicht: 16 kg
Technische Details
Hub pro Backe [mm] | 8 |
---|---|
Spannkraft [kN] | 10 |
Spannkraft mit Turbo [kN] | 25 |
Max. Druck [bar] | 6 |
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.02 |
Max. Backenhöhe [mm] | 200 |
Luftverbrauch pro Hub bei 6 bar [cm³] | 2000 |
Schließ-/Öffnungszeit [s] | 0.4 |
Gewicht [kg] | 16 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung