MHM-IT
Hebemagnet zum horizontalen Heben von Werkstücken
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Manuelle Permanent-Hebemagnete mit hoher Hebe- und sicherer Halteleistung ohne externe Energiezufuhr.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Geringes Eigengewicht mit höchster Hebeleistung
Gewährleistet eine optimale Ausnutzung der Krankapazität - Kleine Betätigungskräfte für Hebelumlegung notwendig
Ein-Hand-Bedienung möglich - Hohe Hitzebeständigkeit
Sichere Bedienung der Hebevorrichtung bis 80°C - Komplett abgedichtetes System
Wartungsfrei mit langer Lebensdauer - Keine externe Energiezufuhr notwendig
Sicherer Halt der Werkstücke auch bei Stromausfall
Optionen und spezielle Informationen
- Hohe Magnethaltekräfte
Die Permanent-Hebemagnete werden manuell aktiviert und eignen sich durch ihre kompakte und leichte Bauweise für unterschiedliche Einsatzgebiete - auch auf engem Raum. Weil die Außenflächen des Gehäuses nicht magnetisch sind, werden bei ihnen weder Späne noch Stäube angezogen.