ROTA NCS 6
6-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Datum der Abkündigung: 31.12.2023
Hermetisch abgedichtetes 6-Backen Kraftspannfutter mit aktivem Niederzug der Backen.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzisions-Hebel-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Hoher Wirkungsgrad des Hebelsystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Hermetisch abgedichtet
Optimaler Schutz gegen Kühlschmierstoff und Späne - Permanente Ölfüllung
Weitestgehend wartungsfrei mit konstanter Spannkraft - Aktiver Niederzug der Backen
Kein Abheben der Werkstücke von der Plananlage, für höchste Anforderungen an Planparallelität - Mediendurchführung (Kühlschmierstoff oder Luft) als Standard-Option im Futterkörper vorbereitet
Flexibilität je nach Anwendung - Mit integriertem Fliehkraftausgleich
Dadurch hohe Bearbeitungsdrehzahlen möglich - Umbau der Grundbacken möglich
Für Innen- und Außenspannung geeignet - Verformungsunempfindliches Spannen von dünnwandigen Werkstücken
Hohe Rundheit der Werkstücke - Sehr genaue Spannung von unrunden Bauteilen
Ideal für Gussrohlinge - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Hermetisch abgedichtetes 6-Backen-Ausgleichsfutter für die Großserienfertigung
Das ROTA NCS ist ein hermetisch abgedichtetes Kraftspannfutter mit integriertem aktiven Niederzug der Spannbacken. Das Futter ist für die Innen- und Außenspannung von Werkstücken einsetzbar. Die Futtergröße muss an die benötigten Spanndurchmesser angepasst werden. - Beim 6-Backenfutter ist ein Pendelmechanismus integriert, so wird eine Werkstückzentrierung über sechs Berührungspunkte, die paarweise ausgemittelt werden, erreicht. Somit ergibt sich auch bei Rohteilen eine optimale Zentrierung ohne Überbestimmung des Werkstücks.
- Das ROTA NCS ist ein nahezu wartungsfreies Drehfutter, das horizontal und vertikal für den Einsatz in der Großserienfertigung optimiert ist.