arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCX 210-66 Z170-SFGX

ROTA NCX 210-66 Z170-SFGX

3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Kurzhubzylinder

Ident.-Nr. 800810

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-06-30
Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 66 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 4.2 mm
  • Zahnteilung: 3 mm
  • Kolbenhub: 18 mm
  • Max. Spannkraft: 80 kN
  • Max. Betätigungskraft: 45 kN
  • Max. Drehzahl: 5000 1/min
  • Gewicht: 18 kg
Eigenmasse [kg] 18.0
Kolbenhub (H) [mm] 18.0
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 6 (Z170)
Max. Drehzahl [1/min] 5000.0
Hub/Backe [mm] 4.2
Max. Spannkraft [kN] 80.0
Zahnteilung [mm] 3.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.12
Max. Betätigungskraft [kN] 45.0
Verzahnung Schräge Verzahnung