arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCX 260-81 A8-SFGX

ROTA NCX 260-81 A8-SFGX

3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Kurzhubzylinder

Ident.-Nr. 800822

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-06-30
Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 81 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5 mm
  • Zahnteilung: 3.4 mm
  • Kolbenhub: 21 mm
  • Max. Spannkraft: 128 kN
  • Max. Betätigungskraft: 68 kN
  • Max. Drehzahl: 4500 1/min
  • Gewicht: 39 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 8
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 4500.0
Max. Spannkraft [kN] 128.0
Max. Betätigungskraft [kN] 68.0
Hub/Backe [mm] 5.0
Zahnteilung [mm] 3.4
Kolbenhub (H) [mm] 21.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.36
Eigenmasse [kg] 39.0