ROTA NCX 260-81 Z220-SFGX
3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Kurzhubzylinder
Ident.-Nr. 800820
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 81 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 5 mm
- Zahnteilung: 3.4 mm
- Kolbenhub: 21 mm
- Max. Spannkraft: 128 kN
- Max. Betätigungskraft: 68 kN
- Max. Drehzahl: 4500 1/min
- Gewicht: 38 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Max. Drehzahl [1/min] | 4500.0 |
Max. Spannkraft [kN] | 128.0 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 68.0 |
Hub/Backe [mm] | 5.0 |
Zahnteilung [mm] | 3.4 |
Kolbenhub (H) [mm] | 21.0 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.33 |
Eigenmasse [kg] | 38.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- yellow
-
SFA-AL 250
- red
-
SFA 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %