ROTA THW vario
Spannzangen- oder Spanndornlösung
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Variables 3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem mit der Option dieses Futter mit einem Spannzangenfutter oder Spanndorn innerhalb weniger Minuten zu erweitern.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Einfaches Umrüsten auf Spannzange oder Spanndorn ohne Futterwechsel
Höchste Flexibilität - Komfortables Backenschnellwechselsystem
Minimierung der Rüstzeiten und Rüstkosten - Hoher Wirkungsgrad des Keilstangensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit
Nur einmaliges Ausdrehen der Aufsatzbacken notwendig - Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte - Gerade verzahnte Grundbacken GBK
Kompatibel zu ROTA THW plus, ROTA-G und System „R“ (Reishauer) - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Backenschnellwechselfutter mit Spanndorn- bzw. Spannzangenaufsätzen
Die einfache Art der Innen- und Außenspannung. Profitieren Sie von der Möglichkeit, ein Backenschnellwechselfutter zusätzlich mit einem Spanndorn bzw. einem Spannzangenfutter zu kombinieren. - Der Wechsel von Außen- auf Innenspannung mit einem mechanischen Spanndorn erfolgt bei dem modifizierten Futter ROTA THW vario 215 mit nur wenigen Umbaumaßnahmen in zwei Minuten. Das Futter bleibt auf der Spindel. So werden Rüstkosten und -zeiten eingespart.