arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA THW vario 215-62 A8-GBK

ROTA THW vario 215-62 A8-GBK

Spannzangen- oder Spanndornlösung

Ident.-Nr. 800624

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-12-31
Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Vorbereitet für Spanndorn bzw. Spannzangenfutter
  • Durchgangsbohrung: 62 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 7.4 mm
  • Zahnteilung: 4.712 mm
  • Kolbenhub: 25 mm
  • Max. Spannkraft: 82 kN
  • Max. Betätigungskraft: 46 kN
  • Max. Drehzahl: 5400 1/min
  • Gewicht: 31 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 8
Verzahnung Gerade Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 5400.0
Max. Spannkraft [kN] 82.0
Max. Betätigungskraft [kN] 46.0
Hub/Backe [mm] 7.4
Zahnteilung [mm] 4.712
Kolbenhub (H) [mm] 25.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.2
Eigenmasse [kg] 31.0