ROTA THW vario 215-62 Z170-GBK
Spannzangen- oder Spanndornlösung
Ident.-Nr. 800625
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-12-31
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Vorbereitet für Spanndorn bzw. Spannzangenfutter
- Durchgangsbohrung: 62 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 7.4 mm
- Zahnteilung: 4.712 mm
- Kolbenhub: 25 mm
- Max. Spannkraft: 82 kN
- Max. Betätigungskraft: 46 kN
- Max. Drehzahl: 5400 1/min
- Gewicht: 29.5 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 6 (Z170) |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Max. Drehzahl [1/min] | 5400 |
Max. Spannkraft [kN] | 82 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 46 |
Hub/Backe [mm] | 7.4 |
Zahnteilung [mm] | 4.712 |
Kolbenhub (H) [mm] | 25 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.19 |
Eigenmasse [kg] | 29.5 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %