SVAGG
Vakuumaggregate
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Aggregat zur Erzeugung des Unterdrucks zur Vakuumspannung für alle Standard- und Sondermatrixplatten.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Automatische NOT-AUS-Funktion (gekoppelt mit der Maschine)
Schützt vor kritischem Vakuumlevel und kritischem Füllstand des Tanks - Integriertes Manometer, Vakuumschalter und Alarmeinrichtung
Visuelle und akustische Überwachung des Betriebsvakuums - Schauglas mit elektronischem Schwimmschalter und Alarmeinrichtung
Visuelle und akustische Überwachung des Füllstandes - Zusätzlicher digitaler Ausgang warnt vor Verlust des betriebsvakuums bzw. vor kritischem Füllstand während der Bearbeitung
Durch Synchronisation mit der Maschinensteuerung wird die Bearbeitung bei einem Spannkraftverlust gestoppt - Mobiler Einsatz möglich
Ergonomisches Handling - Energiespareinrichtung im Automatik-Betrieb (bei 80 % Vakuum)
Wirtschaftlicher Betrieb
Optionen und spezielle Informationen
- Leistungsstark – Prozesssicher – Einfach integrierbar
Die Vakuum-Erzeugung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Prozesssicherheit beim Spannen von Werkstücken mit SCHUNK SMPL-Matrixplatten auf CNC-Bearbeitungsmaschinen. Die Platten können sowohl in der Trocken- als auch in der Nassbearbeitung eingesetzt werden. - Zur Erzeugung des Vakuums bietet SCHUNK spezielle Vakuumaggregate, die maximale Flexibilität und Prozesssicherheit gewährleisten. Diverse Komponenten zur Systemüberwachung und Schnittstellen zur Integration in die Maschinensteuerung sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit.