SVAGG
Vacuümeenheden
Eenheid voor de productie van negatieve druk voor het vacuüm vastklemmen voor alle standaard en speciale matrixplaten.
Beschreibung
Innovaties - uw voordelen
- Automatische NOODSTOP-functie (gekoppeld aan de machine)
Beschermt tegen kritische vacuümniveaus en kritische vulniveaus in de tank - Ingebouwde drukmeter, vacuümschakelaar en alarminstallatie
Visuele en hoorbare monitoring van het bedrijfsvacuüm - Kijkglas met elektronische vlotterschakelaar en alarminstallatie
Visuele en hoorbare monitoring van het vulniveau - Extra digitale waarschuwingen bij verlies van het bedrijfsvacuüm of bij een kritisch vulniveau tijdens de bewerking
Bij verlies van klemkracht wordt de bewerking gestopt door synchronisatie met het besturingssysteem van de machine - Mobiel gebruik mogelijk
Ergonomische greep - Energiebesparend apparaat in automatische modus (bij 80% vacuüm)
Economische werking
Opties en speciale informatie
- Krachtig - Procesbetrouwbaar - Gemakkelijk te integreren
De vacuümopwekking levert een belangrijke bijdrage aan de proceszekerheid bij het opspannen van werkstukken met SCHUNK SMPL-matrixplaten op CNC-bewerkingsmachines. De platen kunnen zowel bij droge als natte bewerking worden gebruikt. - Om vacuüm te genereren, biedt SCHUNK speciale vacuümeenheden die maximale flexibiliteit en procesveiligheid garanderen. Diverse onderdelen voor de monitoring van het systeem en interfaces voor de integratie in het besturingssysteem van de machine staan garant voor maximale betrouwbaarheid.