arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AOV-10-5-V Abbildung ähnlich

AOV-10-5-V

Exzenterschleifer

Ident.-Nr. 1434818

Exzenterschleifer AOV, Baugröße: 10, pneumatisch, mit optionalem Anschluss für Absaugung

  • Ausgleichsweg Z: 12.7 mm
  • Kraft Fz max.: 66.7 N
Schleiftellergröße 125 mm (5'')
Ausgleichsweg Z [mm] 12.7
Empfohlener Ausgleichsweg [mm] ± 5
Min. Ausgleichskraft Ausfahren [N] 13.3
Max. Ausgleichskraft Ausfahren [N] 66.7
Min. Ausgleichskraft Einfahren [N] 6.7
Max. Ausgleichskraft Einfahren [N] 33.3
Min. Ausgleichsdruck [bar] 1.0
Max. Ausgleichsdruck [bar] 4.1
Schleifhub [mm] 5.0
Leerlaufdrehzahl [1/min] 10000.0
Betriebsdruck [bar] 6.2
Geräusch-Emission [dB(A)] < 85
maximaler Luftverbrauch [l/s] 9.5
Luftanschluss Motor 10 mm
Luftanschluss Ausgleich 4 mm
Eigenmasse [kg] 2.68
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 35.0
Durchmesser D [mm] 125.0
Höhe Z [mm] 148.0
Kraft Fz max. [N] 66.7
mit optionalem Anschluss für Absaugung ja

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.

Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire

Actionnement
pneumatique, via de l'air comprimé filtré (<5 µm, sec) et huilé (2-3 gouttes par heure)

Garantie
24 mois