AOV-10-6
Exzenterschleifer
Ident.-Nr. 1435146
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Exzenterschleifer AOV, Baugröße: 10, pneumatisch
- Ausgleichsweg Z: 12.7 mm
- Kraft Fz max.: 66.7 N
Technische Details
| Schleiftellergröße | 150 mm (6'') |
|---|---|
| Ausgleichsweg Z [mm] | 12.7 |
| Empfohlener Ausgleichsweg [mm] | ± 5 |
| Min. Ausgleichskraft Ausfahren [N] | 13.3 |
| Max. Ausgleichskraft Ausfahren [N] | 66.7 |
| Min. Ausgleichskraft Einfahren [N] | 6.7 |
| Max. Ausgleichskraft Einfahren [N] | 33.3 |
| Min. Ausgleichsdruck [bar] | 1.0 |
| Max. Ausgleichsdruck [bar] | 4.1 |
| Schleifhub [mm] | 5.0 |
| Leerlaufdrehzahl [1/min] | 10000.0 |
| Betriebsdruck [bar] | 6.2 |
| Geräusch-Emission [dB(A)] | < 85 |
| maximaler Luftverbrauch [l/s] | 9.5 |
| Luftanschluss Motor | 10 mm |
| Luftanschluss Ausgleich | 4 mm |
| Eigenmasse [kg] | 2.68 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 35.0 |
| Durchmesser D [mm] | 150.0 |
| Höhe Z [mm] | 148.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 66.7 |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Kräfte zeigen die maximale Belastung.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Umgebungsbedingungen
Bitte beachten Sie, dass die Einheit nicht zum Einsatz im Kühlmittelbereich geeignet ist.
Befestigung
am Roboterarm oder als stationäre Einheit
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte (<5 µm, trocken) und geölte Druckluft (2-3 Tropfen pro Stunde)
Gewährleistung
24 Monate