MTB SG-JGP-P 80-1
Ident.-Nr. 1490825
- Hub pro Backe: 8 mm
- Schließkraft: 550 N
- Öffnungskraft: 610 N
- Spannungsversorgung: 24 V DC
- Magnetstrom: 170 mA
- Max. Umgebungstemperatur: 50 °C
Technische Details
Sensorik | vormontiert, 2-fach magnetisch, einstellbar |
---|---|
Länge X [mm] | 96 |
Breite Y [mm] | 100 |
Höhe Z [mm] | 116 |
Eigenmasse [kg] | 0.99 |
Moment Mx max. [Nm] | 61 |
Moment My max. [Nm] | 86 |
Moment Mz max. [Nm] | 50 |
Hub pro Backe [mm] | 8 |
Schließkraft [N] | 550 |
Öffnungskraft [N] | 610 |
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] | 2.75 |
Max. zulässige Fingerlänge [mm] | 110 |
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] | 0.6 |
Schutzart IP Greifer | 40 |
Schutzart IP Ventilbox | 67 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 2.5 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 7 |
Nennbetriebsdruck [bar] | 6 |
Min. Sperrluftdruck [bar] | 0.5 |
Max. Sperrluftdruck [bar] | 1 |
Schließzeit [s] | 0.07 |
Öffnungszeit [s] | 0.07 |
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] | 29 |
Fluidverbrauch Abblasdüse [cm³/s] | 3000 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.01 |
Kabelstecker | M12, A-kodiert |
Nennspannung [V DC] | 24 |
Nennstrom [mA] | 170 |
Max. Strom [mA] | 500 |
Kommunikationsschnittstelle | digitale I/O |
Anzahl digitaler Eingänge | 4 |
Anzahl digitaler Ausgänge | 2 |
Dimensionen und max. Belastungen
Maximal zulässige Auskragung
Greifkraft Außengreifen
Greifkraft Innengreifen
Maximal zulässige Auskragung
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte, gelten je Grundbacke und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Belastungen dürfen zusätzlich zu dem durch die Greifkraft erzeugten Moment auftreten.
Maximal zulässige Auskragung
Greifkraft Außengreifen
- X-Achse:
- Fingerlänge
- Y-Achse:
- Greifkraft
Greifkraft Innengreifen
- X-Achse:
- Fingerlänge
- Y-Achse:
- Greifkraft
Maximal zulässige Auskragung
Lmax entspricht der maximal zulässigen Fingerlänge, siehe technische Datentabelle.
- green
- Zulässiger Bereich
- grey
- Unzulässiger Bereich
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)
Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.
Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger inkl. Ventilschaltzeiten. SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Gehäusematerial
Aluminium
Grundbackenmaterial
Stahl
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:3]
Gewährleistung
24 Monate