arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGE-S-XY-125-P Podobné zobrazení

AGE-S-XY-125-P

Kompenzační jednotka XYZ

Ident.-Nr. 324528

Begrenzt verfügbar
Kompenzační jednotka XYZ AGE-S, Velikost: 125

  • Kompenzace XY: ± 7 mm
  • Hmotnost obrobku: 18 kg
  • Síla pístu - paměť polohy: 1700 N
  • Max. síla Fz : 220 N
  • Max. síla Fd: 850 N
Kompenzace XY [mm] ± 7
Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] 18.0
Doporučená manipulační hmotnost, vodorovně [kg] 11.0
Uzamykací síla [N] 1100.0
Síla pístu - paměť polohy [N] 1700.0
Max. radiální síla, uložení polohy [N] 198.0
Min. síla pružiny [N] 0.0
Min. provozní tlak [bar] 2.5
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.1
Montáž na straně robotu ISO 9409-1-125-6-M10
Montáž na straně nástroje ISO 9409-1-125-6-M10
Vlastní hmotnost [kg] 5.3
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Délka X [mm] 175.0
Šířka Y [mm] 160.0
Výška Z [mm] 76.5
Max. moment Mx [Nm] 55.0
Max. moment My [Nm] 55.0
Max. moment Mz [Nm] 55.0
Max. síla Fz  [N] 220.0
Max. síla Fd [N] 850.0

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Systém vedení
robustní lineární vedení

Monitorování
Uzamykání a odemykání XY pomocí magnetického snímače a zdvihu Z pomocí indukčního polohového senzoru.

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.

Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců