arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGE-S-XYZ-160-P Illustration similaire

AGE-S-XYZ-160-P

Compliance XYZ

Ident.-Nr. 324564

Auf Lager
Compliance XYZ AGE-S, Taille: 160

  • Chemin de compensation XY: ± 10 mm
  • Compliance en Z: 14 mm
  • Poids de pièce recommandé: 60 kg
  • Mémoire de position force du piston: 2900 N
  • Force Fz max.: 800 N
  • Force Fd max.: 2000 N
Chemin de compensation XY [mm] ± 10
Compliance en Z [mm] 14.0
Poids de manipulation recommandé, vertical [kg] 60.0
Poids de manipulation recommandé, horizontal [kg] 40.0
Force de verrouillage [N] 1800.0
Mémoire de position force du piston [N] 2900.0
Force radiale max., enregistrement de la position [N] 309.0
Force du piston Z [N] 1900.0
Force du ressort min. [N] 640.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.5
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Répétabilité [mm] 0.1
Raccordement côté robot ISO 9409-1-160-6-M10
Fixation côté outil ISO 9409-1-160-6-M10
Poids [kg] 14.5
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Longueur X [mm] 215.0
Largeur Y [mm] 200.0
Hauteur Z [mm] 137.0
Moment Mx max. [Nm] 200.0
Moment My max. [Nm] 200.0
Moment Mz max. [Nm] 100.0
Force Fz max. [N] 800.0
Force max. Fd [N] 2000.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Sistema de guia
guias lineares robustas

Monitoramento
Bloqueio e desbloqueio XY através de um interruptor magnético e curso Z através de um interruptor de proximidade indutivo

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.

Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses