AGE-W
Unidade de compensação angular
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Unidade de compensação para utilização na montagem, ou carga e descarga e separação de contentores. Devido à compensação rotacional e angular do AGE-W, o efetor final do robô é ajustado à posição do componente.
Beschreibung
Vantagens – Seus benefícios
- Deflexão tanto em rotação quanto em ângulo
compensar imprecisões na posição da peça e economizar tempo, custo e esforço simplificando a programação do robô - Componentes de travamento feitos de aço temperado
fornecem uma construção robusta e garantem longa vida útil - Travamento centralizado através de sistema de esferas testado e aprovado
permite um travamento robusto e preciso. A unidade pode ser rígida para os seguintes processos - Padrão de montagem ISO
equipado com padrão ISO tanto no lado do robô quanto no lado da ferramenta É possível uma conexão direta a parafuso para tipos de robôs convencionais sem uma placa adaptadora adicional - Monitoramento da condição bloqueada
através de um sensor de proximidade indutivo aumenta a confiabilidade do processo - Bota de proteção opcional
para alta resistência a fluidos operacionais externos, como lubrificante de refrigeração
Opções e informações especiais
- Bota de proteção opcional
Uma tampa protetora está disponível para a unidade de compensação. A tampa de proteção pode ser encomendada e montada posteriormente.