AGE-XY-063
Ident.-Nr. 324463
Alternative Produkte:
- Ausgleichsweg XY: ± 3 mm
- Werkstückgewicht: 9 kg
- Auslenkung rotatorisch: ± 12 °
- Kraft Fz max.: 450 N
- Kraft Fd max.: 2600 N
Technische Details
| Ausgleichsweg XY [mm] | ± 3 |
|---|---|
| Auslenkung rotatorisch [°] | ± 12 |
| Empfohlenes Handlinggewicht vertikal [kg] | 9.0 |
| Empfohlenes Handlinggewicht horizontal [kg] | 6.0 |
| Verriegelungskraft [N] | 370.0 |
| Max. Belastungskraft verriegelt [N] | 200.0 |
| Max. Abstand Z für Verschiebekraft XY [mm] | 160.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.5 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.1 |
| Anschluss roboterseitig | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Eigenmasse [kg] | 0.83 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Durchmesser D [mm] | 80.0 |
| Höhe Z [mm] | 56.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 26.0 |
| Moment My max. [Nm] | 26.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 6.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 450.0 |
| Max. Kraft Fd [N] | 2600.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Funktionsschema
Lastdiagramm
Dimensionen und max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen (Beschleunigungskräfte und -momente, Prozesskräfte etc.), die auf die Ausgleichseinheit wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
Funktionsschema
Lastdiagramm
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Sistema de guia
Guia deslizante robusto
Monitoramento
por interruptor magnético
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Carcaça
liga de alumínio anodizado duro, peças funcionais feitas de aço temperado
Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Garantia
24 meses