AGM-Z 063
Ident.-Nr. 1575971
- Ausgleichsrichtung: Z
- Ausgleichsweg Z: 8 mm
Technische Details
| Compensação Z [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Força de bloqueio retraída [N] | 980.0 |
| Força de bloqueio estendida [N] | 1300.0 |
| Min. força da mola [N] | 80.0 |
| Força máxima da primavera [N] | 125.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 2.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.5 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.02 |
| Conexão do lado do robô | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Conexão do lado da ferramenta | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Peso [kg] | 1.9 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Consumo de fluidos [cm³] | 47.0 |
| Tempo de extensão [s] | 0.2 |
| Tempo de retração [s] | 0.25 |
| Conexões de ar bloqueadas e não bloqueadas | M5 |
| Carga excêntrica máx. [mm] | 300.0 |
| Classe de proteção IP | 50 |
| Momento estático máx. Mx/My [Nm] | 55.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 100.0 |
| Força estática máx. Fx/Fy [N] | 500.0 |
| Força estática máx. Fz [N] | 600.0 |
| Momento dinâmico máx. Mx/My [Nm] | 20.0 |
| Momento dinâmico máx. Mz [Nm] | 40.0 |
| Força Fx máx. dinâmica [N] | 220.0 |
| Força Fy máx. dinâmica [N] | 220.0 |
| Força Fz máx. dinâmica [N] | 300.0 |
| Força máxima Fd [N] | 1200.0 |
Máx. cargas
Diagrama de carga AGM-Z – estrutura vertical
Diagrama de carga AGM-Z – estrutura horizontal
Deflexão
Diagrama de deflexão AGM-Z – estrutura horizontal
Máx. cargas
Essa é a soma de todas as cargas estáticas que podem atuar na unidade de compensação.
Diagrama de carga AGM-Z – estrutura vertical
- X-Achse:
- Distância do centro de gravidade
- Y-Achse:
- Capacidade de carga
Diagrama de carga AGM-Z – estrutura horizontal
- X-Achse:
- Distância do centro de gravidade
- Y-Achse:
- Capacidade de carga
Deflexão
Diagrama de deflexão AGM-Z – estrutura horizontal
- X-Achse:
- Distância do centro de gravidade
- Y-Achse:
- Deflexão
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Consumo de fluidos
Refere-se ao consumo de ar por ciclo de retração e extensão.
Sistema de guia
Guias de esferas
Monitoramento
através de interruptor magnético ou sensor de proximidade indutivo
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Carcaça
liga de alumínio anodizado duro, peças funcionais feitas de aço temperado
Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Garantia
24 meses